Skip to Contents


Üst Sayfa > Pürüzlü yüzeylerde bile düzgün hareket için Gelişmiş Tekerlek Kılavuzu AWG

Pürüzlü yüzeylerde bile düzgün hareket için Gelişmiş Tekerlek Kılavuzu AWG

THK, Gelişmiş Tekerlek Kılavuzu ile, çok az montaj çabasıyla sessiz ve istikrarlı çalışma özelliklerine sahip, sınırsız strok için yeni bir doğrusal kılavuz sunuyor.

AWG modeli, iç tarafında iki dairesel yay oluğu bulunan U şeklinde bir çelik profilden ve üç veya daha fazla makaralı bir kaydırıcıdan oluşur. THK'nın benzersiz teknolojisi, daha az hassas işlenmiş montaj yüzeylerinde bile kaydırıcının sessiz, düzgün ve az aşınmalı hareketlerine olanak tanır. Bu, silindirlerin hemen hemen aynı eğrilik yarıçapıyla sıkı bir şekilde hareket ettiği ve kaydırıcının belirli bir derecede kendi kendine hizalanmasına izin verdiği, dairesel yay şeklindeki iki iç çalışma oluğuyla elde edilir.

Gelişmiş Tekerlek Kılavuzu AWG
Gelişmiş Tekerlek Kılavuzu AWG

Kaydırıcının ön kısmına monte edilen yeni geliştirilmiş kontak silecekleri, ağır çalışma koşullarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bunlar, yuvarlanma kanalları ile temasları sayesinde arabayı uzun vadede yabancı parçacıklara karşı korur. Ayrıca kaydırıcıdaki yeni geliştirilen yağlama kapları, optimum çevre dostu yağlama sağlar. Ayrıca kaydırıcılar, taşıyıcı üzerindeki gresörlükler kullanılarak yağlanabilir.

Yeni model AWG, 6800 N'ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip üç boyutta mevcuttur. Ray uzunlukları maksimum 2,94 m'dir, ancak rayların birleştirilmesiyle strok uzunluğu uzatılabilir. Bu özellikleriyle AWG modeli depo lojistiğinin yanı sıra demiryolu teknolojisindeki çekmece ve kapılarda ve takım tezgahlarında kullanım için idealdir. Kataloğu indirin