Prowadnica liniowa z koszykiem zapewniająca bardzo niskie wahania w charakterystyce ruchu
Wraz z nową serią SPH firma THK oferuje nowo opracowaną ośmiorzędową prowadnicę liniową z koszykiem, która zapewnia bardzo niskie wahania podczas ruchów liniowych zachowując standardowe wymiary zgodnych z normą ISO.
Ilustracja 1 Ośmiorzędowa prowadnica liniowa SPH z koszykiem
W dostępnych na rynku prowadnicach liniowych wózek prowadnicy jest obciążony nierównomiernie ze względu na zmieniającą się liczbę elementów nośnych podczas wychodzenia i wchodzenia do strefy obciążenia, przez co ugina się w różny sposób, co skutkuje wysokim stopniem wahania podczas ruchów liniowych. Dla porównania, typ SPH osiąga bardzo niskie wahania dzięki specyficznej konstrukcji z ośmioma bieżniami, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których wymagana jest bardzo wysoka dokładność ruchu liniowego w zakresie nanometrów.
Ilustracja 2 Pomiar dokładności dla ruchu liniowego
Prowadnica liniowa SPH jest dostępna w standardowych rozmiarach od 25 do 45 z wózkami o standardowej długości oraz w wersji długiej dla większych obciążeń. Ponadto ten typ z ośmioma bieżniami oferuje wymiary zgodne z ISO i dlatego jest wymienny z innymi prowadnicami liniowymi.