Skip to Contents


Home > Laufrollenführung AWG für leichtgängige Bewegungen unter rauen Bedingungen

Laufrollenführung AWG für leichtgängige Bewegungen auch auf rauen Flächen

Mit der Laufrollenführung AWG stellt THK eine neue Linearführung für unbegrenzte Hübe vor, die bei geringem Montageaufwand ruhige und stabile Laufeigenschaften aufweist.

Der Typ AWG besteht aus einem U-förmigen Stahlprofil mit zwei innenseitigen Kreisbogenlaufrillen und einem Laufwagen mit drei oder mehr Laufrollen. Die einzigartige Technologie von THK ermöglicht ruhige, leichtgängige und verschleißarme Bewegungen des Laufwagens auch auf weniger genau bearbeiteten Montageflächen. Dieses wird durch die beiden innenseitigen Laufrillen in Kreisbogenform erzielt, in denen die Laufrollen mit nahezu gleichem Schmiegungsradius spielfrei ablaufen und dem Wagen eine gewisse Selbstausrichtung ermöglichen.

Advanced Wheel Guide AWG

Laufrollenführung AWG für leichtgängige Bewegungen auch auf rauen Flächen

 

Eigens für den Einsatz unter widrigen Betriebsbedingungen dienen die neu entwickelten Kontaktabstreifer, die stirnseitig am Laufwagen montiert sind. Diese schützen den Laufwagen durch ihren definierten Kontakt mit den Laufbahnen langfristig gegen Fremdpartikel. Des Weiteren sorgen die ebenfalls neu entwickelten Schmiercontainer im Laufwagen für eine optimale, umweltfreundliche Schmierung. Zusätzlich können die Laufwagen über Schmiernippel am Wagen abgeschmiert werden.

Die neue Laufrollenführung wird in drei Größen mit Tragzahlen bis zu 6800 N angeboten. Die Schienenlängen betragen max. 2,94 m, wobei die Hubwege durch Aneinanderstoßen der Schienen verlängert werden können. Mit diesen Eigenschaften bietet sich der Typ AWG optimal für den Einsatz in der Lagerlogistik sowie in Schubladen und Türen in der Eisenbahntechnik als auch in Werkzeugmaschinen an. katalog Download pdf