Skip to Contents


Hlavní stránka > Kladkové vedení AWG je určeno pro hladký pohyb i na nerovném povrchu

Kladkové vedení AWG je určeno pro hladký pohyb i na nerovném povrchu

S kladkovým vedením AWG, THK představuje nové lineární vedení pro neomezené zdvihy, které má tichý a stabilní chod s minimální námahou při montáži.

Model AWG se skládá z ocelového profilu ve tvaru U se dvěma kruhovými obloukovými drážkami na vnitřní straně a vozíčkem se třemi nebo více válečky. Unikátní technologie THK umožňuje tiché, plynulé a neopotřebitelné pohyby vozíčku i na méně přesně opracovaných montážních plochách. Toho je dosaženo dvěma vnitřními oběžnými drážkami ve tvaru kruhového oblouku, ve kterých válečky běží s téměř stejným poloměrem zakřivení bez vůle a umožňují vozíčku dosáhnout určitého stupně samočinného vyrovnání.

Kladkové vedení  AWG je určeno pro hladký pohyb i na nerovném povrchu
Kladkové vedení AWG

Nově vyvinuté kontaktní těsnění, je namontováno na přední straně vozíčku, je navrženo speciálně pro použití v náročných provozních podmínkách. Těsnění dlouhodobě chrání vozíček před cizími částicemi díky definovanému kontaktu s oběžnými drahami. Kromě toho nově vyvinuté mazací patrony v jezdci zajišťují optimální mazání šetrné k životnímu prostředí. Kromě toho lze vozíček mazat pomocí maznic na těle vozíku.

Nový model AWG je k dispozici ve třech velikostech s nosností až 6800 N. Délky kolejnic jsou maximálně 2,94 m, i když délku zdvihu lze prodloužit spojením kolejnic dohromady. S těmito vlastnostmi je model AWG ideální pro použití ve skladové logistice, stejně jako v zásuvkách a dveřích v železniční technice a v obráběcích strojích. Katalog ke stažení pdf