Skip to Contents


Home > Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG zapewnia płynny ruch nawet na nierównych powierzchniach

Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG zapewnia płynny ruch nawet na nierównych powierzchniach

Wraz z zaawansowaną prowadnicą rolkową firma THK wprowadza na rynek nową prowadnicę liniową do nieograniczonych skoków, która charakteryzuje się cichą i stabilną pracą przy niewielkim wysiłku montażowym.

Model AWG składa się ze stalowego profilu w kształcie litery U z dwoma bieżniami w kształcie łuku po wewnętrznej stronie oraz wózka z trzema lub większą liczbą rolek. Unikalna technologia THK umożliwia ciche, płynne i odporne na zużycie ruchy wózka nawet na mniej precyzyjnie obrobionych powierzchniach montażowych. Osiąga się to dzięki dwóm wewnętrznym rowkom bieżnym z powierzchnią w kształcie łuku, w których rolki poruszają się z prawie takim samym promieniem krzywizny bez luzu i pozwalają wózkowi osiągnąć pewien stopień samonastawności.

Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG zapewnia płynny ruch nawet na nierównych powierzchniach
Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG

Nowo opracowane zgarniacze kontaktowe, które są zamontowane od czoła wózka, zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w trudnych warunkach pracy. Chronią one wózek przed zanieczyszczeniami przez długi czas dzięki zdefiniowanemu kontaktowi z bieżniami. Co więcej, nowo opracowane pojemniki smarowe w wózku zapewniają optymalne smarowanie przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, wózki mogą być smarowane za pomocą smarowniczek na wózku.

Nowy model AWG jest dostępny w trzech rozmiarach z obciążeniem znamionowym do 6800 N. Długość szyn wynosi maksymalnie 2,94 m, chociaż długość skoku można wydłużyć, łącząc szyny ze sobą. Dzięki tej charakterystyce model AWG jest idealny do stosowania w logistyce magazynowej, a także w szufladach i drzwiach w przemyśle kolejowym i obrabiarkach. więcej informacji